製品概要
機能と利点
- MAX3523の簡便な評価
- USB-3線式シリアルプログラマブルインタフェース(SPI)
- PC、ラップトップ、またはタブレットで使用するWindows® 7および10対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3523の評価キット(EVキット)は、低電力DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプのMAX3523の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX3523が実装されたEVボード、およびPCとの通信のためのmicro-USBケーブルが含まれています。
アプリケーション
- ケーブルモデム(CM)
- 顧客構内設備(CPE)
- DOCSIS 3.1アップストリーム(D3.1 US)
対象となる製品
関連資料
-
MAX3523EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3523 Data Sheet (Rev. 0)2018/12/18PDF1M
-
MAX3523EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ4M