製品概要
機能と利点
- MAX3521の簡便な評価
- 50Ω SMAコネクタ
- 重要なペリフェラル部品完備
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- PC制御ソフトウェア
製品概要
MAX3521の評価キット(EVキット)は、DOCSIS 3.0アップストリームアンプのMAX3521の試験と評価を簡素化します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。
このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、EVキットの部品リスト、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。
アプリケーション
- DOCSIS 3.0 Plusケーブルモデムおよびゲートウェイ
- セットトップボックス
- VoIPモデム
対象となる製品
関連資料
-
MAX3521EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3521 Data Sheet (Rev. 0)2018/08/01PDF415K
-
MAX3521EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/20ZIP398K