製品概要
機能と利点
- エンベデッド環境でのMAX35104の評価が容易
- 2つのAudiowell 200kHz超音波トランスデューサが付属
- MAX32625MBED#ボードを介してArm® Mbed™ 開発環境に対応
製品概要
MAX35104EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35104を備えたArduino®対応シールドです。このボードは他のMAX35104EVKIT2との重ね合わせが可能で、多軸距離およびガス流量アプリケーションを実現することができます。
PCBは多数の信号を外部に露出しているため、オシロスコープで容易に解析することができます。ジャンパによってハードウェア設定の実験を行うことができます。
このキットはMAX32625MBED#などのArduino対応コントローラボードと組み合わせて使用するように設計されていますが、任意のホストマイクロコントローラアーキテクチャとの使用に適応可能です。
アプリケーション
- 医療用ベンチレータ
- 超音波ガスメーター
対象となる製品
関連資料
-
MAX35104EVKIT2: Evaluation Kit for the MAX35104 Data Sheet (Rev. 0)2018/05/10PDF1M