製品概要
機能と利点
- MAX34441またはMAX34440を容易に評価
- 完全実装および試験済み
- USB制御のGUI
- 5チャネルの電源
- 1つのファン制御チャネル
製品概要
MAX34441の評価キット(EVキット)は、PMBus™電源マネージャのMAX34441およびMAX34440の評価を簡素化します。MAX34440は、6つの電源を制御し、一方MAX34441は、5つの電源と1つのファンを制御します。MAX34441のEVキットは、MAX34441が出荷時に実装され、1つのファンが同梱されています。この完全実装および試験済みのEVキットは、MAX34441またはMAX34440によってシーケンス、監視、マージニングすることができる5つの電源を備え、MAX34441を使用するクローズドループファン制御用に1つのファンも備えています。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム