製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3420Eの評価キット2 (EVキット2)はSPI™でUSBペリフェラルコントローラのMAX3420Eを評価するための実証済みデザインを提供します。EVキット2の基板はAtmel® ATtiny2313マイクロコントローラにデフォルトで接続されていますが、あらゆるSPIマスタにも接続することが可能です。MAX3420EのEVキット2はあらゆるマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、DSP、CPLD、FPGA、またはASICに、SPIマスタインタフェースでUSB機能を加え、あるいは5つのGPIOラインをMAX3420EのEVキット2に接続することができます。
EVキット2基板にはMAX3420EECJ+が実装されています。
アプリケーション
- カメラ
- 携帯電話
- カスタムUSBデバイス
- デスクトップルータ
- 計測
- マイクロプロセッサおよびDSP
- MP3プレーヤー
- PC周辺機器
- PDA
- PLC
- セットトップボックス
対象となる製品
関連資料
-
MAX3420EEVKIT2: Evaluation Kit for the MAX3420E Data Sheet (Rev. 0)2006/12/20PDF173K