製品概要
機能と利点
- 単一電源
- ボード上の絶縁型DC-DC電源
- Arduino/Mbedシールドインタフェース形状
- DCE/DTE選択可能DB9ピン配置
製品概要
MAX33251Eシールドは、ロジックUART側とフィールド側の間に600VRMS (60秒)のガルバニック絶縁を備えた絶縁型1Tx/1Rx RS-232トランシーバのMAX33251Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。絶縁障壁はロジックUART側をフィールド側からの電気的過渡ストライクから保護します。また、データの送受信を妨害する可能性のあるグランドループおよび2つの側の間の大きいグランド電位差を遮断します。MAX33251EはEIA/TIA-232E規格に準拠し、最大1Mbpsのデータレートで動作します。
アプリケーション
- 通信システム
- 診断装置
- GPS装置
- 産業用機器
- 医療用機器
- POSシステム
関連資料
-
MAX33251ESHLD: Evaluation Kit for the MAX33251E Data Sheet (Rev. 0)2019/04/02PDF425K
-
MAX33251ESHLD ODB File - Design Files2022/10/10ZIP1M