製品概要

機能と利点

  • MAX33076Eの簡便な評価
  • I/Oインターフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed /Arduino®プラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX33076Eシールドは、最大20Mbpsのデータ・レート、±65Vのフォルト保護、±25Vの拡張されたコモン・モード入力範囲、および±25kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)のESD保護を備えた4チャンネルRS-485/422レシーバーのMAX33076Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このシールドはデジタル・アイソレータを備え、RS-485/422トランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル・トランスレータとして使用します。

アプリケーション

  • CNCマシン
  • レーザー・モジュール
  • モーター・コントローラ
  • パワー・グリッド機器
  • テレコム機器