製品概要
機能と利点
- MAX33072Eの簡便な評価
- I/Oインタフェース対応範囲:1.71V~5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- Mbed/Arduinoプラットフォーム対応
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX33072Eシールド評価キット(EVキット)は、±65Vのフォルト保護、±40Vの拡張コモンモード範囲、および±40kVのESDヒューマンボディモデル (HBM)をA、Bデータラインに備えたハーフデュプレックスRS-485トランシーバのMAX33072Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットはデジタルアイソレータを備え、RS-485トランシーバとコントローラインタフェース間のレベルトランスレータとして使用します。
アプリケーション
- 農業および重機
- エレベーター制御
- ホームおよびビルオートメーション
- HVAC
- 産業オートメーション機器
- モーションコントローラ
- 電源およびUPS
関連資料
-
MAX33072ESHLD: Evaluation Kit for the MAX33072E Data Sheet (Rev. 0)2020/06/23PDF811K
-
MAX33072ESHLD ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M