製品概要

機能と利点

  • MAX33071Eの簡便な評価
  • I/Oインターフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed /Arduino®プラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX33071Eシールド評価用キット(EVキット)は、±65Vのフォルト保護、±40Vの拡張されたコモンモード範囲、および±40kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)のESD保護をA、Bデータ・ラインに備えた半二重RS-485トランシーバーのMAX33071Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットはデジタル・アイソレータを備え、RS-485トランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル・トランスレータとして使用します。

アプリケーション

  • 農業および重機
  • エレベーター制御
  • ホームおよびビルオートメーション
  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • モーションコントローラ
  • 電源およびUPS