製品概要
機能と利点
- 内部保護によって堅牢性を向上
- CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
- ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
- 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
- トランスミッタのドミナントタイムアウトによってCANバスのロックアップを防止
- 短絡保護
- サーマルシャットダウン
- 柔軟な設計オプションを提供するMAX33054E
- 低電流モード、低速スルーレート、通常動作モードを設定するSTBY入力
- ロジック電源(VL)範囲:1.62V~3.6V
- 高速動作:最大2Mbps
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ
製品概要
MAX33054Eシールドは、拡張コモンモード入力範囲と±25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX33054Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、(コントローラとトランシーバ間の)レベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源で動作します。
関連資料
-
MAX33054ESHLD: Evaluation Kit for the MAX33054E Data Sheet (Rev. 0)2018/08/24PDF879K
-
MAX33054ESHLD ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP5M