製品概要
機能と利点
- MAX33049Eの評価が簡単
- スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
- RS-485信号用スクリュー端子ブロック
- すべての信号を測定するためのテスト・ポイント
- 外部保護デバイス用の抵抗とTVSフットプリント
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX33049E評価用キットは、完全実装済みおよび試験済みのボードです。MAX33049E(A/BおよびY/Zデータ・ライン用の±25Vフォルト保護と±40kV ESD人体モデル(HBM)を備えた全二重20Mbps RS-485トランシーバ)の機能を実証します。
はじめに
必要な装置
- MAX33049E EVキット
- +5V、500mA DC電源
- 10MHzの矩形波信号を生成できるシグナル・ジェネレータ/ファンクション・ジェネレータ(注:このEVキットは最大20Mbpsの入力信号に対応しています。信号振幅が絶対最大制限値を超えないようにしてください)
- オシロスコープ
関連資料
-
MAX33049E Evaluation Kit User Guide: Evaluates: MAX33049E (Rev. 0)2025/01/21PDF550 K
-
MAX33049EEVKIT Gerber Files2025/01/21ZIP854 K