製品概要
機能と利点
- MAX33047E/MAX33048Eの評価が簡単
- スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
- RS-485信号用スクリュー端子ブロック
- すべての信号を測定するためのテスト・ポイント
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX33047E評価用キットは、MAX33047E/MAX33048Eの機能を実証する、完全実装済みおよび試験済みのボードです。これらのデバイスは全二重RS-485/RS-422トランシーバであり、A/Bデータ・ラインとY/Zデータ・ラインに対して、±25Vフォルト保護と±40kV人体モデル(HBM)ESD保護を備えています。MAX33047Eは最大500kbpsのデータ・レートに対応し、MAX33048Eは最大20Mbpsのデータ・レートに対応します。
このEVキットには、8ピンSOICフットプリントに実装されたMAX33047Eが搭載されており、MAX33048Eの評価にも使用できます。
はじめに
必要な装置
- MAX33047E EVキット
- +5V、500mA DC電源
- 500kHzの矩形波を生成できるシグナル・ジェネレータ/ファンクション・ジェネレータ
- オシロスコープ
関連資料
-
MAX33047E Evaluation Kit User Guide: Evaluates: MAX33047E/MAX33048E (Rev. 0)2025/01/21PDF550 K
-
MAX33047EEVKIT Gerber Files2025/01/21ZIP833 K