製品概要

機能と利点

  • MAX33046E/MAX33045Eの簡便な評価
  • I/Oインターフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Arduino®/Arm® Mbedプラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX33046Eシールドは、±25Vのフォルト保護、-7V~+12Vの拡張されたコモンモード範囲、および±40kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)のESD保護をA/Bデータ・ラインに備えた半二重RS-485トランシーバーのMAX33046Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このシールドはデジタル・アイソレータを備え、RS-485トランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル・トランスレータとして使用します。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • エンコーダインタフェース
  • ファクトリーオートメーション機器
  • モーションコントローラ
  • プログラマブルコントローラ
  • 電気通信機器

マーケット&テクノロジー

対象となる製品