製品概要
機能と利点
- MAX33042Eの簡便な評価
- 入出力インターフェースは1.71V~5.5Vに対応
- 実証済みPCBレイアウト
- Mbed™/Arduino® プラットフォーム対応
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX33042Eシールドは、±40Vフォルト保護、±25Vの拡張コモンモード入力範囲、および±40kVヒューマンボディモデル(HBM)のESD保護を備えたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバーのMAX33042Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このシールドはデジタルアイソレータを備え、CANトランシーバーとコントローラインターフェース間のレベルトランスレータとして使用します。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 産業用機器
- 計測
- モータ制御
関連資料
-
MAX33042ESHLD: Evaluation Kit for the MAX33042E Data Sheet (Rev. 0)2021/02/22PDF723K
-
MAX33042ESHLD ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M