製品概要

機能と利点

  • MAX33041Eの簡便な評価
  • I/Oインターフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed/Arduino®プラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX33041Eシールドは、±40Vのフォルト保護、±25Vの拡張されたコモンモード入力範囲、および±40kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)のESD保護を備えたコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバーのMAX33041Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このシールドはデジタル・アイソレータを備え、CANトランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル・トランスレータとして使用します。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 産業用ドローン
  • 産業用機器
  • 計測
  • モータ制御
  • サービスおよび教育用ロボット

対象となる製品