製品概要

機能と利点

  • MAX33040Eの簡便な評価
  • 入出力インタフェースは1.71V~5.5Vに対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed/Arduino®プラットフォーム +
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX33040Eシールド評価キット(EVキット)は、±40Vのフォルト保護、±25Vの拡張コモンモード入力範囲、および±40kVヒューマンボディモデル(HBM)のESD保護を備えたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX33040Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットはデジタルアイソレータを備え、CANトランシーバとコントローラインタフェース間のレベルトランスレータとして使用します。

対象となる製品