製品概要

機能と利点

  • MAX33012Eの簡便な評価
  • I/Oインタフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed/Arduinoプラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX33012Eシールドは、高±65Vフォルト保護、±25Vコモンモード入力範囲、±25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)コントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX33012Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。このMbed/Arduinoシールドは、スタンドアロンの評価ボードとして使用することもできます。このシールドはデジタルアイソレータを備え、CANトランシーバとコントローラインタフェース間のレベルトランスレータとして使用されます。

アプリケーション

  • 基地局
  • エレベーター制御
  • 工場オートメーション
  • HVAC
  • 産業建築
  • 電力グリッド
  • 電源
  • 自動販売機