製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3272評価キット(EVキット)は、3.3V、2.5Gbps低電力リミティングアンプのMAX3272を簡単に評価できる完全実装および試験済みデバイスです。このEVキットは、ジッタおよびエッジ速度を正確に測定することができるキャリブレーションストリップを搭載しています。
アプリケーション
- 2.5Gbps光レシーバ
- ファイバチャネル光レシーバ
- ギガビットイーサネット光レシーバ
- SONET/SDHレシーバ
- システム相互接続
関連資料
-
MAX3272EVKIT: MAX3272の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF188K