製品概要
機能と利点
- SMAコネクタによって外付けBluetoothアンテナの接続に対応
- SPIインターフェースを備えた128 × 128 (1.45インチ)カラーTFTディスプレイ
- 2つの選択可能な高精度電圧リファレンス搭載
- USB 2.0 Micro B - シリアルUART
- ボード上のジャンパを介してUART1およびLPUART0インターフェースを選択可能
- 0.1インチヘッダを介して全GPIO信号にアクセス可能
- 差動構成のSMAコネクタを介して4つのアナログ入力にアクセス可能
- シングル・エンド構成の0.1インチヘッダを介して8つのアナログ入力にアクセス可能
- 12個のアナログ入力に対するオプションのディスクリート・フィルタ
- SMAコネクタまたはテストポイントを介してDACにアクセス可能
- 10ピンSWDコネクタ
- 10ピンRV JTAGコネクタ
- ボードの電源はUSBポートによって供給
- MAX32680の内蔵SIMOに給電する3.3V LDOレギュレータ搭載
- オプションのVCORE外部電源のためのテストループを提供
- ジャンパを介して全ICレールにおける個別の電力測定に対応
- 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタン・スイッチ
製品概要
MAX32680の評価用キット(EVキット)は、産業用および医療用センサー向けに設計された先進的なシステムオンチップ(SoC)であるMAX32680マイクロコントローラの評価機能に対するプラットフォームを提供します。電力の安定化および管理は、単一インダクタ・マルチ出力(SIMO)降圧レギュレータ・システムによって提供され、最新世代のBluetooth® 5.2 Low Energy(LE)無線が内蔵されています。
アプリケーション
- 4~20mA産業用センサー/トランスミッタ
- 産業用圧力、温度、レベル、および流量センサー/トランスミッタ
- 医療用圧力および温度センサー
関連資料
-
MAX32680EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32680 Data Sheet (Rev. 0)2021/09/21PDF1M
-
MAX32680EVKIT Gerber Files - Design Files2023/09/18ZIP576K