製品概要
機能と利点
- 完全実装済み、試験済み
- フォトダイオードエミュレーション回路を装備
- 正確な帯域幅測定を行うためのキャリブレーション回路
製品概要
MAX3266およびMAX3267の評価キット(EVキット)は、MAX3266およびMAX3267トランスインピーダンスプリアンプの評価作業を容易にします。
本EVキットは、フォトダイオードが発生するような高速ゼロ−ピーク電流入力信号をエミュレートする回路を含んでいます。本キットはさらに、正確な帯域幅測定を可能にするキャリブレーション回路も含んでいます。
MAX3266およびMAX3267 EVキットは完全実装済み、試験済みです。
アプリケーション
- 1Gbps~2.5Gbps光レシーバ
- ファイバチャネル
- ギガビットイーサネット
関連資料
-
MAX3266EVKIT-MAX3267EVKIT_jp: MAX3266、MAX3267の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2001/12/12PDF112K