製品概要
機能と利点
- 既存の4-20mA電流ループに接続し、HART対応デバイスと通信できるHART互換セカンダリ・マスター
- USB 2.0 Micro BからシリアルUART
- 内蔵高精度電圧リファレンス x 2
- すべてのGPIO信号に0.1インチのヘッダーを介してアクセス可能
- 差動構成で4つのアナログ入力にSMAコネクタを介してアクセス可能
- シングルエンド構成で8つのアナログ入力に0.1インチのヘッダーを介してアクセス可能
- SMAコネクタまたはテスト・ポイントを介してDAC出力にアクセス可能
- 10ピンSWDとコネクタ
- USBポートから基板の電源を供給
- 1.0V、1.8V、3.3VのLDOレギュレータを内蔵
- ジャンパを介してすべてのICレールの電力を個別に測定
- 汎用LED x 2、汎用プッシュボタン・スイッチ x 2
製品概要
MAX32675評価用キット(EVキット)は、MAX32675マイクロコントローラの機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32675は、産業用および医療用センサー向けに設計された超低消費電力の高集積ミックスド・シグナル・マイクロコントローラです。低消費電力のHARTモデムを内蔵し、産業用センサーとの間で、設定および診断用に電流ループを介してデジタル・データを双方向に転送できます。
アプリケーション
- 4-20mA産業用センサーおよびトランスミッタ
- 圧力、温度、流量、レベルの産業用センサーおよびトランスミッタ
- 圧力、温度、流量の医療用センサー
関連資料
-
MAX32675EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32675 Data Sheet (Rev. 2)2022/06/13PDF2M