製品概要

機能と利点

  • 選択可能な高精度電圧リファレンス搭載
  • SPIインターフェースを備えた128 × 128 (1.45インチ)カラーTFTディスプレイ
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
  • ボード上のジャンパを介してUART0およびLPUART0インターフェースを選択可能
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIO信号にアクセス可能
  • オプションのフィルタリングを備えた0.1インチヘッダを介して12のアナログ入力にアクセス
  • 10ピンArm® Cortex® SWDコネクタ
  • ボードの電源はUSBポートによって供給
  • 3.3V LDOレギュレータ搭載
  • オプションのVCORE電源を外部供給するためのテスト・ループを用意
  • ジャンパを介して全ICレールの個別のパワーマネージメントに対応
  • 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品概要

MAX32672の評価用キット(EVキット)は、小型、高信頼性、超低消費電力32ビットマイクロコントローラMAX32672の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32672は、モーション/モーター制御、産業用センサー、バッテリ駆動医療機器向けのセキュアでコスト効率に優れたソリューションで、従来の設計に対して8または16ビットマイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード経路を提供します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動医療機器
  • 産業用センサー
  • モーション/モーター制御
  • 光通信モジュール
  • セキュア無線モデムコントローラ