製品概要

機能と利点

  • 完全実装済み、試験済み
  • フォトダイオードエミュレーション回路を装備
  • 正確な帯域幅測定を行うためのキャリブレーション回路

製品概要

MAX3266およびMAX3267の評価キット(EVキット)は、MAX3266およびMAX3267トランスインピーダンスプリアンプの評価作業を容易にします。

本EVキットは、フォトダイオードが発生するような高速ゼロ−ピーク電流入力信号をエミュレートする回路を含んでいます。本キットはさらに、正確な帯域幅測定を可能にするキャリブレーション回路も含んでいます。

MAX3266およびMAX3267 EVキットは完全実装済み、試験済みです。

アプリケーション

  • 1Gbps~2.5Gbps光レシーバ
  • ファイバチャネル
  • ギガビットイーサネット

対象となる製品