製品概要
製品概要
Maxim Darwin LoRaWAN®スターター・キットは、LoRaWAN低消費電力、ワイド・エリア・ネットワーク(LPWAN)技術の世界を体験し探求するために必要なすべてのハードウェアを提供します。このキットには、エンド・デバイスの例として非常にカスタマイズ性の高いIoTボタン、迅速なプロトタイプ作成のためのMaxim FMLRモジュールを搭載した開発ボード、およびバックエンド/アプリケーション・サーバとのコネクティビティを提供するFMLR-PICOGW LoRaWAN®ゲートウェイが含まれています。
さらに、IoTボタンとFMLR-PICOGWはすでにMiromicoのLoriotバックエンドに登録されており、IoTダッシュボードで参照できます。開発ボードを使用するには、機能するファームウェアをフラッシュ・メモリにダウンロードする必要があります。簡素な統合例がMiromicoのGitlabで公開され、オープンソース化されています。詳細については、クイック・スタート・ガイド/データシートに記載されています。
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- ポータブル医療機器
- センサーハブ
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ