製品概要
機能と利点
- 内蔵JTAGアダプタの使用によってコードのロードとデバッグが容易
- USB、コイン電池、2本の単4電池、またはベンチ電源を含む選択可能な電源
- MAX32600のI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)の入力および出力信号へのアクセス用のヘッダ
- 8桁英数字LCDディスプレイ内蔵
製品概要
MAX32600の評価キット(EVキット)は、ウェルネス測定マイクロコントローラのMAX32600の機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、このEVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。
評価ボードには、MAX32600の回路、複数の電源オプション、プロセッサのI/Oポート端子とアナログフロントエンドデバイスにアクセスするためのヘッダ、8桁LCDディスプレイ、USBインタフェース、UARTインタフェース、低電力Bluetoothトランシーバ、およびその他の汎用IOデバイスが内蔵されています。
アプリケーション
- 血糖値計
- ガルバニック皮膚反応測定
- パルス酸素濃度測定
- ウェアラブル医療機器
対象となる製品
関連資料
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/05/24PDF787K
-
UG-6045: MAX32600 User's Guide2015/03/11PDF12M
-
MAX32600KIT: Evaluation Kit for the MAX32600 Data Sheet (Rev. 1)2018/04/12PDF4M