製品概要

機能と利点

  • 同調および整合回路を備えたモジュール形式アンテナ・ボード
  • ISO 14443 Type A/B EMV準拠の非接触リーダ
  • 4 × 4セキュア・キーパッド
  • 3トラック磁気ストライプ・リーダ
  • 2つの個別のUSB 2.0 Micro B-シリアルUARTブリッジ
  • USB 2.0 Micro Bデバイス・インターフェース
  • 6つの動的パターン・セキュリティ自己破壊I/O信号が0.1インチ・ヘッダを介して利用可能
  • Arm® Cortex® またはSWD JTAG 10ピン・ヘッダ
  • QSPI XIPフラッシュ:64MB
  • QSPI XIP RAM:1M
  • 一部のGPIOに0.1インチ・ヘッダを介してアクセス可能
  • ADC入力(オプションのAAフィルタ内蔵)
  • タッチ対応3.5インチ320 × 240カラーTFTディスプレイ
  • RJ45コネクタを備えた10/100イーサネット・トランシーバー
  • スマート・カード・ソケット(旧来の5Vカードに対応)
  • SAM/SIMカード・ソケット(旧来の5Vカードに対応)
  • 5Vバレル・コネクタの充電コントローラはオプションのリチウムイオン・セルの充電に対応
  • 全IC電源レールは個別の電流測定用にジャンパによる絶縁が可能
  • 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタン・スイッチ
  • 圧電ブザーBZ1によって可聴信号を提供

MAX32570-QNKITのデータシート(第3版)は、秘密保持契約(NDA)の締結完了後に提供されます。NDAをご希望の場合は、こちらをクリックしてください。

製品概要

MAX32570-QN評価用キット(EVキット)は、MAX32570-QNの機能を活用して新世代のトラステッド・デバイスを構築するためのプラットフォームを提供します。

このEVキットはソケットに挿入されたMAX32570-QNを備えています。内蔵ハードウェアは、イーサネット、磁気ストライプ・カード、スマート・カード、SAM/SIMカード、非接触の近距離無線通信(NFC)、micro SDカード、ボード上の3.5インチ・タッチ対応カラーTFTディスプレイ、およびアフターマーケットのカメラ・モジュールに対応します。未使用のGPIOに0.1インチ・ピッチのヘッダを介して容易にアクセス可能です。UARTアクセスは個別のUSB micro Bコネクタを備えたデュアルUSBブリッジによって提供されます。主システム電源は同軸バレル・ジャック形式の5V入力から供給されます。また、このシステムはアフターマーケットのリチウムイオン1セル・パックにも対応します。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション