製品概要

機能と利点

  • エンベデッドニアフィールドアンテナを内蔵した個別のプラグイン可能ボード
    • MAX32566のISO 14443 Type A/BおよびEMV準拠非接触リーダーへのインタフェース
    • アンテナ同調および整合回路内蔵
  • SPIインタフェースを備えた320 × 240カラーTFT抵抗式タッチディスプレイ
  • 4チャネル、9ビット4MS/s SAR ADC内蔵
  • 2つのスマートカードリーダー、1つはフルで1つはSIM/SAM
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • 2つのUSB 2.0 Micro BからシリアルUART
  • 4 × 4セキュアキーパッド
  • 128MB XIPシリアルフラッシュ
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己破壊入力が利用可能
  • ARM JTAGヘッダ

製品概要

MAX32566のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32566)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するARM® Cortex®-M4コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

アプリケーション

  • 非接触ペイメント
  • 電子商取引
  • フィットネスウェアラブル
  • IoT
  • PCI端末
  • PINパッド
  • セキュアアクセスコントロール
  • セキュアペイメント

対象となる製品