製品概要

機能と利点

  • 同調および整合回路内蔵モジュール型アンテナボード
  • ISO 14443タイプA/B EMV準拠の非接触リーダー
  • 4 × 4セキュアキーパッド
  • 3トラック磁気ストライプリーダー
  • Arm JTAG 20ピンヘッダ
  • QSPI XIPフラッシュ:128MB
  • シリアルUARTブリッジへのUSB 2.0 Micro B
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介して全アナログおよびGPIOにアクセス
  • タッチ対応3.5インチ320 × 240カラーTFTディスプレイ
  • 6つの動的パターンセキュリティ自己破壊I/O信号が0.1インチヘッダ介して利用可能
  • スマートカードソケット(レガシー5Vカード対応)
  • 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品概要

MAX32561のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラMAX32561の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M3プロセッサを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

アプリケーション

  • ATMキーボード
  • 接触/非接触ピンパッド
  • EMVカードリーダー
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)

対象となる製品