製品概要
機能と利点
- デモをプログラム済みのMAX32552を内蔵したMAX32552のEVキット
- リボンケーブルを備えたJTAGデバッガ
- 2つの標準A-micro B USBケーブル
- 1つのACから+ 5V DCへの汎用電源アダプタ
- ICソケット用の2つの六角レンチ
製品概要
MAX32552のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32552)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するARM® Cortex®-M3コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
アプリケーション
- ATMキーボード
- 接触ピンパッド
- EMVカードリーダー
- PCIモバイル支払端末(mPOS)