製品概要
機能と利点
- EVキットボード、MAX32550マイクロコントローラ装備
- SEGGER J-Link LTE JTAG、プログラミング用のUSBケーブルおよび2x5ピンコネクタリボンケーブル(0.1インチ間隔)付属
- 標準Micro-USB Type A-Bインタフェースケーブル
- シリアルケーブル
- 汎用5Vアダプタ
- MAX32550のEVキットパッケージ(マイクロコントローラとEVキットのドキュメント、開発ツールのインストール/設定ファイル、およびソースコードを含むプログラム例)
製品概要
DeepCover®セキュアCortex®-M3フラッシュマイクロコントローラの評価キット(EVキット)は、高セキュリティマイクロコントローラのMAX32550の機能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットには、MAX32550のEVキットボード、サンプルソフトウェア、ドキュメント、およびSEGGER J-Link LTE JTAGが含まれます。EVキットボードは、SIM/SAMスマートカードソケット、3トラック磁気カードリーダー(MCR)、カラーTFTディスプレイ、プロセッサのI/Oポートピンへのアクセスを提供するピンヘッダ、プッシュボタンキーパッドマトリクス、2つのDB9メスシリアルコネクタ、およびMicro-USB type-Bコネクタを備えています。このEVキットは、MAX32550マイクロコントローラの全体的機能の評価、およびアプリケーションの開発とデバッグに最適な、完全な、実際に機能するシステムを提供します。
アプリケーション
- ATMキーボード
- EMVカードリーダー
- PCIモバイル支払端末(mPOS)