製品概要
機能と利点
- 単一電源動作
- 6ピン信号ヘッダ
- DCE接続のDB9ソケット
- ディジタルループバック
- RS-232ループバック
- ハードウェアハンドシェイクループバック
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3223Eの評価キット(EVキット)は、AutoShutdown™を備えた、1µA消費電流、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバのMAX3223Eを評価するための実証済みデザインを提供します。
MAX3223EのEVキットのPCBには、MAX3223EEUP+が実装されて提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 携帯電話
- ハンドヘルド機器
- ノートブック、サブノートブック、およびパームトップコンピュータ
- 周辺機器
- プリンタ
関連資料
-
MAX3223EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX3223E Data Sheet (Rev. 1)2018/02/18PDF397K