製品概要

機能と利点

  • レベル設定用DACとPMUスイッチを内蔵したオクタル・チャンネルDCLであるMAX32007の容易な評価が可能
  • ボード上にMAX32625 PICOボード搭載
  • ヒートシンクおよびファンが付属
  • ドライバおよびコンパレータ用の50Ω SMBコネクタ
  • PMUスイッチ用の50Ω BNCコネクタ
  • ボード上に電圧レギュレータを実装
  • Micro-USBインターフェース
  • 外部SPIインターフェース用のヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Windows® 10対応のEVキット用ソフトウェアGUI
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX32007の評価用キット(EVキット)は、高速オクタル・チャンネルのドライバ、コンパレータ、およびパッシブ負荷のピン・エレクトロニクスICであるMAX32007の評価を簡素化し、その機能を実証する、完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMBコネクタが搭載されているため、テスト・ベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

このEVキットはSPIインターフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備えており、PC上で動作するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIを介してMAX32007の全レジスタを設定するための簡単なGUIを提供します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フル・データシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単なテスト手順、EVキットの回路説明、回路図、プリント基板(PCB)の各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • バーンイン・テスタ
  • デジタル・テスタ
  • メモリATE(自動試験装置)
  • SoC(システム・オン・チップ)ATE
  • ウェハ・テスタ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション