製品概要
機能と利点
- MAX31912またはMAX31913を容易に評価
- USB HIDインタフェース
- デジタルアイソレータ
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31912およびMAX31913の評価キット(EVキット)は、産業用オクタルデジタル入力トランスレータ/シリアライザのMAX31912またはMAX31913の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX31912AUI+またはMAX31913AUI+が実装され、デジタルアイソレータとUSB-SPIインタフェースも含まれています。
USB-SPIドングルは、EVキットソフトウェアとのやり取りに使用可能な単独のPCBです。このドングルはオプションで、ユーザーがSPIインタフェースを用意している場合は、使用しなくてもデバイスを正しく動作させることができます。
注:これらのEVキットは、対象となるICの機能とパラメータの評価のみを目的としており、EMCテストに使用することはできません。