製品概要

機能と利点

  • Kタイプ熱電対の評価に必要なすべてを内蔵
  • EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
  • Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7 OS対応のソフトウェア
  • USB HIDインタフェース
  • 単一の.EXEファイルで構成するグラフィカルユーザインタフェース(GUI)
  • 第2チャネルによって他の熱電対タイプの評価が容易
  • RoHS準拠

製品概要

MAX31855の評価キット(EVキット)は、冷接点補償熱電対-デジタルコンバータのMAX31855の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア(GUI)を提供します。
The MAX31855のEVキットには、PCBにはんだ付けされたMAX31855KASA+が出荷時に実装されています。これは、MAX31855のKタイプ熱電対バージョンです。その他の熱電対タイプは、希望の熱電対、熱電対ソケット、および対応するMAX31855を入手することによって評価することができます。ご希望の熱電対タイプに適合するMAX31855の無料サンプルについては、お問い合わせください。他の熱電対タイプに関する部品番号その他の詳細情報については、フルデータシートの「Evaluating Other Thermocouple Types (他の熱電対タイプの評価)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • 電気器具
  • 車載用
  • HVAC
  • 産業用

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発