製品概要
機能と利点
- MAX31730の簡便な評価
- 3つの外部ダイオード接続トランジスタ
- EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31730の評価キット(EVキット)は、µMAX®またはTDFNパッケージに封止された3チャネルリモート温度センサーのMAX31730の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31730が実装され、3つの外部ダイオード接続トランジスタおよびUSB-SMBus/I2Cインタフェースも備えています。
アプリケーション
- 通信機器
- CPU、FPGA、およびASICチップ温度監視
- サーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX31730UEVKIT: Evaluation Kit for the MAX31730 Data Sheet (Rev. 1)2015/07/07PDF2M