製品概要

機能と利点

  • MAX31730の簡便な評価
  • 3つの外部ダイオード接続トランジスタ
  • EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX31730の評価キット(EVキット)は、µMAX®またはTDFNパッケージに封止された3チャネルリモート温度センサーのMAX31730の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31730が実装され、3つの外部ダイオード接続トランジスタおよびUSB-SMBus/I2Cインタフェースも備えています。

アプリケーション

  • 通信機器
  • CPU、FPGA、およびASICチップ温度監視
  • サーバ

対象となる製品