製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:3.0V~5.5V
  • RS-232をRS-485/RS-422に変換
  • RS-485/RS-422をRS-232に変換
  • RS-485ループバック
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3162の評価キット(EVキット)は、設定可能なRS-232/RS-485/422マルチプロトコルトランシーバのMAX3162を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX3162のEVキットは、RS-232からRS-485/RS-422へのコンバータ、および/またはRS-485/RS-422からRS-232へのコンバータとして使用することができます。

MAX3162のEVキットのPCBには、MAX3162CAI+がインストールされています。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • ネットワーキング
  • 周辺機器
  • POS端末
  • RS-232からRS-485へのインタフェース変換器

対象となる製品