製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:3V~5.5V
- マルチプロトコル動作を構成可能:
- 2Tx/2Rx RS-232トランシーバ
- RS-485/RS-422シングルトランシーバ
- 10MbpsのRS-485/RS-422データレートおよび1MbpsのRS-232データレート
- RS-232またはRS-485トランスミッタスルーレートを設定可能
- フルデュープレックスまたはハーフデュープレックスのRS-485/RS-422動作に設定可能
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3161Eの評価キット(EVキット)回路によってMAX3161E ICを使用するRS-232/RS-485/RS-422マルチプロトコルトランシーバを検証します。この回路は、RS-232モードでデュアルトランシーバとして、またはRS-485/RS-422モードでシングルトランシーバとして動作するように構成することができます。MAX3161EのRS-232データレートは1Mbpsに達し、またRS-485/RS-422のデータレートは10Mbpsに達することができます。設定可能なスルーレート制限機能によって、両プロトコルのデータレートを下げ、EMIを低減することができます。
RS-485/RS-422モードでは、このEVキットはフルデュープレックス通信またはハーフデュープレックス通信を検証します。MAX3161Eのドライバは、オープン、短絡、または未接続RS-485/RS-422レシーバ入力のフェイルセーフ回路のほかに、短絡保護および過熱保護も備えています。MAX3161EのEVキットは、100mAを供給可能な3V~5.5VDC単一電源で動作します。
アプリケーション
- 産業用制御
- インタフェースコンバータ
- ネットワーキング
- 周辺機器
- POS端末
- RS-232からRS-485
- セキュリティシステム
関連資料
-
MAX3161EEVKIT: MAX3161E Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/05/07PDF118K