製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~5.5V
  • マルチプロトコル動作を設定可能
    • 2Tx/2Rx RS-232トランシーバ
    • RS-485/RS-422シングルトランシーバ
  • 10MbpsのRS-485/RS-422データレートおよび1MbpsのRS-232データレート
  • RS-232またはRS-485トランスミッタスルーレートを設定可能
  • フルデュープレックスまたはハーフデュープレックスのRS-485/RS-422動作に設定可能
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3160Eの評価キット(EVキット)回路は、MAX3160E ICを使ってRS-232/RS-485/RS-422マルチプロトコルトランシーバを検証します。この回路は、RS-232モードでデュアルトランシーバとして、またはRS-485/RS-422モードでシングルトランシーバとして動作するように設定することができます。MAX3160EのRS-232データレートは1Mbpsに達し、またRS-485/RS-422のデータレートは10Mbpsに達することができます。設定可能なスルーレート制限機能によって、両プロトコルのデータレートを下げ、EMIを低減することができます。

RS-485/RS-422モードでは、このEVキットはフルデュープレックス通信またはハーフデュープレックス通信を検証します。MAX3160Eのドライバは、オープン、短絡、または未接続RS-485/RS-422レシーバ入力のフェイルセーフ回路のほかに、短絡保護および過熱保護も備えています。MAX3160EのEVキットは、100mAを供給可能な3V~5.5VDC単一電源で動作します。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • インタフェースコンバータ
  • ネットワーキング
  • 周辺機器
  • POS端末
  • RS-232からRS-485
  • セキュリティシステム

対象となる製品