製品概要
機能と利点
- MAX31341BおよびMAX31341Cの簡便な評価
- 単一電源動作:+1.6V~3.6V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31341シールド評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメントを内蔵した低コスト、超高精度、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31341BおよびMAX31341Cを評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、ボード上の水晶は32.768kHzのクロック信号を提供します。このデバイスには、MAX32625PICOボードによって提供されるI2Cシリアルインタフェースを介してPCのUSBポートからアクセスします。
MAX31341シールドEVキットは、MAX31341BおよびMAX31341Cの評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31341BおよびMAX31341Cが実装されています。このEVキットは、MAX32625 PICOボードおよびMicro USBケーブルを介してPCに接続します。
アプリケーション
- 医療用
- ポイントオブセール(PoS)
- ポータブルオーディオ
- ポータブル機器
- テレマティクス
- ウェアラブル
関連資料
-
UG-7353: MAX31341 RTC Shield Software User Guide2020/10/21PDF353K