製品概要

機能と利点

  • MAX31328の簡便な評価
  • 単一動作電源範囲:+2.3V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX31328シールドは、MAX31328を評価するための完全実装および試験済みPCBです。MAX31328は、温度補償を備えた水晶発振器(TCXO)と水晶を内蔵した低コスト、超高精度、I2Cリアルタイム・クロック(RTC)です。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作します。このデバイスはバッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度の計時を維持します。水晶発振子の内蔵によりデバイスの長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。このデバイスには、MAX32625 PICOボードにより提供されるI2Cシリアル・インターフェースを介してアクセスします。

このシールドは、MAX31328の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびMicro-USBケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • GPS(全地球測位システム)
  • パワーメータ
  • サーバ
  • テレマティクス

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発