製品概要

機能と利点

  • MAX31180AUA+の簡便な評価
  • 単一電源動作:+3.3V
    • 低ピークサイクル間ジッタ:75ns (typ)
    • 設定可能なクロックマルチプライヤ
    • 選択可能なスペクトラム拡散の大きさ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX31180の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散水晶逓倍器のMAX31180を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、内蔵の水晶は25MHzのクロック信号を提供します。また、このEVキットはクロック周波数逓倍器、スペクトラム拡散の大きさ、およびスペクトラム拡散機能のディセーブルを設定するためのヘッダピンを提供します。クロック出力用のSMAコネクタが搭載されているため、試験装置を容易に接続することができます。

アプリケーション

  • 車載用
  • ケーブルモデム
  • 携帯電話
  • コンピュータ周辺装置
  • コピー機
  • インフォテイメント
  • PC
  • プリンタ

対象となる製品