製品概要
機能と利点
- MAX30205を迅速に評価
- USB給電式
- 完全実装および試験済み
- Windows® 7、8、および10対応ソフトウェア
製品概要
MAX30205の評価キット(EVキット)は、体温センサーのMAX30205を評価するための便利な方法を提供します。このセンサーは、高分解能、デルタシグマ、アナログ-デジタルコンバータを使用して、温度を高精度で測定し、デジタル形式に変換します。このキットはUSB-I2CコントローラおよびGUIプログラムを備え、評価を簡素化します。
アプリケーション
- フィットネス
- 医療用
対象となる製品
関連資料
-
MAX30205EVSYS: Evaluation Kit for the MAX30205 Data Sheet (Rev. 0)2016/10/05PDF792K