製品概要
機能と利点
- MAX30131/MAX30132/MAX30134を評価するための便利なプラットフォーム
- 多数のアクセスしやすいテストポイント
- マルチチャネル動作
- Windows® 7、8、10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- IEC61000-4-2 ESD準拠のテストを容易化
- 超低電力設計
製品概要
MAX30134の評価システムは、DC電流測定および電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定機能を備えたMAX30134の機能と特長を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、MAX30134の評価キット(EVキット)およびCortex- M4FマイクロコントローラのMAX32630FTHRを含んでいます。MAX32630FTHRはMAX30134のEVキットに給電し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを備えています。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによって異なる機能を使用することができます。
MAX30131/MAX30132/MAX30134はそれぞれシングル、デュアル、およびクワッドチャネル電気化学センサーに対応し、2端子または3端子構成に対応することに注意してください。
この評価システムは医療装置ではありません。
アプリケーション
- 継続的グルコースモニタ
- 電気化学センサー
- 汗センサー
- ウェアラブルデバイス
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX30134EVSYS User Guide: Evaluation System for the MAX30134 (Rev. 3)2024/07/14PDF672 K