製品概要
機能と利点
- MAX30110を迅速に評価
- 設定の最適化に対応
- MAX30110のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
- リアルタイム監視機能
- データロギング機能
- USB給電式
- ボード上に加速度計を実装
製品概要
MAX30110の評価キット(EVキット)は、人体のさまざまな部位(特に手首)のアプリケーション用光AFEのMAX30110およびMAX30112の迅速な評価を可能にします。MAX30110は標準SPI対応インタフェースに対応し、MAX30112はI2C対応インタフェースに対応します。このEVキットは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVキットは、MAX30110およびMAX30112の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。
このEVキットは3つのボードで構成されます。MAX30110_UC_ EVKITはメインのデータ収集ボードで、MAX30110_SFH7050_EVKITおよびMAX30110_OSB_EVKITはMAX30110デバイスが各種の光構成で配置されたセンサードータボードです。このEVキットはUSB電源を使用して給電され、AFEおよび加速度計用の+1.8VとLED用の+4.5Vを生成します。
このEVキットには24ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX30110EWG+が実装されています。
アプリケーション
- フィットネスウェアラブル機器
- インイヤーウェアラブル機器
- SpO2モニタリング機器
- 腕時計型ウェアラブル機器
関連資料
-
MAX30110ACCEVKIT ODB File - Design Files2023/11/06ZIP10M