製品概要

機能と利点

  • リアルタイム監視
  • 柔軟なPCB設計
  • USB給電
  • ボード上に加速度計を実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品概要

MAX30102の評価キット(EVキット)は、高集積パルス酸素濃度計および心拍数モニタ集積回路(IC)のMAX30102を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは2つのボードで構成されます。USBOSMBはマザーボードで、MAX30102DBEVKITはMAX30102と加速度計を内蔵したドータボードです。このEVキットはUSB電源を使用して給電され、センサー用の+1.8V、MAX30102の内蔵LED用の+4.5V、および加速度計用の+3.3Vを生成します。

このEVキットには、14ピンOESIPパッケージのMAX30102EFD+が実装されています。

アプリケーション

  • フィットネス補助装置
  • ウェアラブルデバイス

対象となる製品