製品概要

機能と利点

  • リアルタイム監視機能
  • 柔軟なPCB設計
  • USB電源
  • ボード上に加速度計を実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品概要

MAX30101の評価キット(EVキット)は、高集積パルス酸素濃度計および心拍数モニタ集積回路(IC)のMAX30101を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2つのボードで構成されています。USBOSMBはマザーモードで、MAX30101DBEVKITはMAX30101と加速度計を内蔵したドーターボードです。このEVキットは、USB電源を使用して給電され、センサー用の+1.8V、MAX30101の内蔵LED用の+4.5V、および加速度計用の+3.3Vを生成します。

このEVキットは、14ピンOESIPパッケージのMAX30101EFD+が実装されています。

アプリケーション

  • フィットネス補助装置
  • ウェアラブルデバイス