製品概要

機能と利点

  • 低オン電圧:3.9V (typ)
  • 低リーク電流:3pA (typ)
  • 高速ターンオン:2ns以下
  • 高ピーク電流:4A以上
  • 除細動パルスに対する故障なしの耐性:10万回以上

製品概要

MAX30034の評価キット(EVキット)は、除細動/サージ/ESDプロテクタのMAX30034を評価するための便利な方法を提供します。MAX30034は、反復的な除細動およびその他の高エネルギーパルスを吸収し、ECGおよびその他の医療/産業機器の敏感な電子回路を保護するように設計されています。

アプリケーション

  • AEDユニット
  • 臨床患者監視
  • 固定ブロードバンド無線アクセス
  • 産業用機器保護
  • ウェアラブル医療

対象となる製品