製品概要

機能と利点

  • ラインドライバおよび電圧リファレンス内蔵
  • RFおよびベースバンドポートのすべてに50Ω SMAコネクタを装備
  • PC制御ソフトウェアが利用可能(www.maximintegrated.com/jp)

製品概要

MAX2851の評価キット(EVキット)は、4.9GHz~5.9GHzのISM帯域で動作する802.11aアプリケーションでのMAX2851の受信および送信性能の試験を容易にします。このEVキットは、RFおよびベースバンド入力/出力のすべてに50ΩのSMAコネクタが搭載されています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動ラインドライバを備え、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発