製品概要
機能と利点
- MAX2771 ICの簡便な評価
- 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
- RFおよびベースバンド入出力用の50Ω SMAコネクタ
- 重要なペリフェラル部品完備
- PCとのインタフェース用のMicro-USBポート
製品概要
MAX2771の評価キット(EVキット)は、単一チップでL1、L2、L5、E1、E5、E6、B1、B2、およびB3帯域、およびGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS、およびBeiDouナビゲーション衛星システムをカバーする次世代のグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)レシーバのMAX2771の評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。
MAX2771のEVキットは3線式SPIインタフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備えており、ユーザーはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。
フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラおよびカムコーダ
- ラップトップおよびネットブック
- 位置情報対応型携帯電話
- PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
- ソフトウェアGPS
- 測量機器
- テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理) ● 船舶/航空ナビゲーション
- 車両トラッキングおよびフリート管理
対象となる製品
関連資料
-
MAX2771EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2771 Data Sheet (Rev. 0)2018/09/05PDF1M
-
MAX2771EVKIT Fab Assembly Design Files2023/11/01ZIP6 M